製品の公開
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    Google翻訳”,
    Kamstrupの熱および冷却メーターは、顧客が直面する課題を深く理解していることに基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年の経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが実現します。 Kamstrupは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションの世界をリードするサプライヤーです。 Kamstrupでは、他の人のために作成する進歩によって成功を定義します。当社の優れた技術と専門知識は、1946年にデンマークのOlaf Kamstrupによって会社が設立されて以来、より効率的な働き方を生み出すことにより、ビジネスと市場を変革するための基盤となっています。
    仕様
    • ULTRAFLOW® 54 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is used as a volume flow rate sensor primarily for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 has been designed for use in heating installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 54 is type approved for the mechanical environment M2 and with a larger dynamic range as well as a reduced pressure loss. ULTRAFLOW® 54 employs micro-processor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, with proven long-term stability and accuracy.
    技術仕様
    • Unique ref65-5-CAHA-XXX
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションULTRAFLOW® 54
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)0.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フロー取付
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 76
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Flow Meters
    • OmniClassNumber23-27 15 17
    • OmniClassタイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米