製品の公開
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm

    5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Kamstrupの熱および冷却メーターは、顧客が直面する課題を深く理解していることに基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年の経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが実現します。 Kamstrupは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションの世界をリードするサプライヤーです。 Kamstrupでは、他の人のために作成する進歩によって成功を定義します。当社の優れた技術と専門知識は、1946年にデンマークのOlaf Kamstrupによって会社が設立されて以来、より効率的な働き方を生み出すことにより、ビジネスと市場を変革するための基盤となっています。
    仕様
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 54 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    技術仕様
    • Unique ref65-5-FCCN-XXX
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションULTRAFLOW® 54
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント

    対応地域

    ヨーロッパ 北米