製品の公開
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 150 x 500 mm, PN16
Kamstrup

Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 85, DN 150 x 500 mm, PN16

Google翻訳”,

カムストルップの熱量計と冷房量計は、お客様が直面する課題を深く理解した上で開発されています。長年にわたる革新的な超音波技術の開発経験と、将来を見据えた設計を組み合わせることで、使いやすさ、比類のない精度、そして信頼性を兼ね備えた高品質な量計が誕生しました。

カムストルップは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションを提供する世界有数の企業です。カムストルップでは、他社の進歩に貢献することで成功を定義づけています。1946年にオラフ・カムストルップがデンマークで創業して以来、当社の優れた技術と専門知識は、より効率的な働き方を創造することで、企業や市場を変革する基盤となってきました。

仕様
  • ULTRAFLOW® 85 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 85 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 85 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.

技術仕様
  • Unique ref65-85-FXDN-XXX
  • コレクションセットHeat/Cooling meters
  • コレクションULTRAFLOW® 85
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)285
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)407
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フローセグメント

対応地域

ヨーロッパ 北米