製品の公開
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    Google翻訳”,

    Kamstrup の熱・冷房メーターは、お客様が直面する課題に対する深い理解に基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年にわたる経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが誕生しました。

    Kamstrup は、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーター ソリューションを提供する世界有数のサプライヤーです。Kamstrup では、他者のために進歩を生み出すことが成功の定義です。1946 年に Olaf Kamstrup がデンマークで設立して以来、当社の優れた技術と専門知識は、より効率的な作業方法を生み出すことでビジネスと市場を変革する基盤となっています。

    仕様
    • MULTICAL® 803 is a robust and all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or bifunctional heat/ cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 1, 2, 3 or 4 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations. The display has been specially designed with a view to obtaining long lifetime and sharp contrast in a wide temperature range and, by default, MULTICAL® 803 has backlit display. MULTICAL® 803 can be mains-supplied either by 24 VAC or 230 VAC. A built-in battery backup also ensures that the meter continues the energy measurement for 6 years in case of a voltage failure.
    技術仕様
    • Unique ref803xxx
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションMULTICAL® 803
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)198
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)1.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類エネルギー変換機器
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51
    • Uniclass2015詳細Measuring and metering products
    • MasterFormat 2014 コード40 78 13
    • MasterFormat 2014 タイトルIndicators and Meters
    • OmniClassNumber23-27 15 17
    • OmniClassタイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米