製品の公開
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
    Kamstrup

    Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803

    Google翻訳”,

    KamstrupのMULTICAL®熱および冷却メーターは、顧客が直面する課題を深く理解していることに基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年の経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが実現します。 Kamstrupは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションの世界をリードするサプライヤーです。 Kamstrupでは、他の人のために作成する進歩によって成功を定義します。当社の優れた技術と専門知識は、1946年にデンマークのOlaf Kamstrupによって会社が設立されて以来、より効率的な働き方を生み出すことにより、ビジネスと市場を変革するための基盤となっています。

    仕様
    • In some cases, compact mounting of the MULTICAL®803 calculator may be an advantage. The MULTICAL® 803 calculator is large and only suitable for compact mounting in places where the installation can be secured against mechanical influences such as draught and impacts. By compact mounting, the calculator is mounted directly on ULTRAFLOW® using mounting bracket 3026‐857. If there is risk of condensation (e.g. in cooling applications), the calculator ought to always be wall‐mounted. Furthermore, ULTRAFLOW® in cooling applications must be the condensation‐proof version.

    技術仕様
    • Unique refBracket_803
    • コレクションセットMISCELLANEOUS
    • コレクションHeat Cooling Miscellaneous
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)11
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_54
    • Uniclass2015詳細Mounting brackets

    対応地域

    ヨーロッパ 北米