製品の公開
Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical

    Google翻訳”,

    ø5.8mm温度センサー用ポケット。

    仕様
    • Installation lengths L = 90 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    技術仕様
    • Unique refPocket_90_Conical
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションTemperature Sensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)26
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_75_50_76_47
    • Uniclass2015詳細Liquid temperature sensors
    • MasterFormat 2014 コード40 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
    • OmniClassNumber23-27 11 11 23
    • OmniClassタイトルTemperature Sensors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米