製品の公開
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Google翻訳”,

    温度センサーセットは、入口と出口の温度を測定するために熱エネルギーメーターと一緒に使用されます。

    仕様
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    技術仕様
    • Unique refTS63_Dia_5_8
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションTemperature Sensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_75_50_76_47
    • Uniclass2015詳細Liquid temperature sensors
    • MasterFormat 2014 コード40 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
    • OmniClassNumber23-27 11 11 23
    • OmniClassタイトルTemperature Sensors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米