製品の公開
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403

    Google翻訳”,

    KamstrupのMULTICAL®熱および冷却メーターは、顧客が直面する課題を深く理解していることに基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年の経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが実現します。 Kamstrupは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションの世界をリードするサプライヤーです。 Kamstrupでは、他の人のために作成する進歩によって成功を定義します。当社の優れた技術と専門知識は、1946年にデンマークのOlaf Kamstrupによって会社が設立されて以来、より効率的な働き方を生み出すことにより、ビジネスと市場を変革するための基盤となっています。

    仕様
    • Wall-mounting MULTICAL® 302 / MULTICAL®303 / MULTICAL® 403 can be mounted directly on a plane wall. Wallmounting requires the use of this wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 302 / MULTICAL® 303 / MULTICAL® 403.

    技術仕様
    • Unique refWall_B_303_403
    • コレクションセットMISCELLANEOUS
    • コレクションHeat Cooling Miscellaneous
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)8
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_54
    • Uniclass2015詳細Mounting brackets

    対応地域

    ヨーロッパ 北米