製品の公開
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Google翻訳”,
    Kanlux ZEWランプは、さまざまなタイプの建物のファサードを照らすのに最適なソリューションです。光の流れは上向きと下向きの両方に向けられ、ファサードに1つの美しい装飾的な光のアクセントを作成します。高いクラスの気密性(IP44)により、照明器具は気象条件に直接さらされる場所に取り付けることができます。
    仕様
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    技術仕様
    • Unique ref22440
    • コレクションセットZEW EL
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
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
    類似製品