製品の公開
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
    Kanlux

    MAH PRO 38W 12R-NW

    Google翻訳”,
    Kanlux MAH PRO 5Y照明器具は、最高品質と機能性を念頭に設計された開閉式ハウジングが特徴の最新シリーズの密閉型照明器具です。TRIDONIC電源やEverlight LEDなどのブランドコンポーネントを搭載し、最大5年間の保証が可能です。これらの照明器具は信頼性の代名詞です。最大170lm/Wの発光効率とIP65パラメーターを備え、あらゆる状況で優れた照明を提供します。さらに、電力と光束の調整機能、電源の交換、モーションセンサーの追加のオプションにより、非常に汎用的に使用できます。クイックコネクタと配線による簡単な設置により、迅速かつ簡単に設置できます。もう1つの利点は、機械的損傷に対する高い保護性能IK08です。これは、あらゆる状況で優れた品質と信頼性を求める方にとってかけがえのないシリーズです。
    技術仕様
    • Unique ref38140
    • コレクションセットMAH PRO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)75
    関連
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    類似製品