製品の公開
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light

    Google翻訳”,
    Kanlux VARSO LEDは、LED光源が統合された密閉型シーリングライト器具のファミリーです。これは、開発(住宅協同組合、ホテル)と、耐湿性(IP54)の向上が必要な個々の家庭の両方に最適です。特に広いスペースを照明する場合は、光束が最大3600lmの36WKanluxVARSOHIをお勧めします。モーションセンサー(SE)を備えたKanluxVARSOフィクスチャも提供していることに注意してください。
    仕様
    • VARSO LED 18W-NW-O-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26981)
    技術仕様
    • Unique ref26981
    • コレクションセットVARSO LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)49
    • 幅(mm)278
    • 奥行き(mm)278
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.73
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け