製品の公開
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire

    Google翻訳”,

    Kanlux ALIN LEDは、完璧な器具を目指して作成された製品です。
    これは、革新と30年の経験を組み合わせたKanluxデザイナーによって作成されました。ブランド化されたコンポーネントと完璧な仕上がりにより、長年にわたって美観と操作の耐久性が保証されます。幅広いモデルにより、各投資のニーズに合わせてフィクスチャを調整することができます。
    KanluxのWebサイト(www.kanlux.com)で入手可能な、保証書の条件に基づく5年間の保証

    仕様
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 10W, 1300lm, 4000K, 580mm, klosz matowy, biały (33900)
    技術仕様
    • Unique ref33900
    • コレクションセットALIN
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)1.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け