製品の公開
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light

    Google翻訳”,
    Kanlux STIVI LED シーリング ライトは、標準的な照明器具では機能しない可能性がある場所に照明を提供します。 130lm/Wの高い発光効率、IP65の高レベルの保護、IK08の衝撃保護等級が特徴です。 Kanlux STIVI LED 照明器具は、屋外 (バルコニー、テラス、パティオ、オープンアーバー)、廊下や階段、さらに湿度の高い場所 (ランドリールーム、更衣室、スイミングプールの通路) でも使用できます。その他の利点としては、照明器具の 5 年間の保証と 50,000 時間の光源寿命、およびモーション センサー付きのバージョンを選択できるオプションが挙げられます。ハイエンドの投資商品やプロの家庭用としてもお勧めします。
    仕様
    • Plafoniera LED z czujnikiem ruchu STIVI LED 36W-NW-O-SE okrągła Ø33 4680lm 130lm/W barwa biała IP65 IK08 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    技術仕様
    • Unique ref35003
    • コレクションセットSTIVI LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)330
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアルPC/ABS
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.326
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire