製品の公開
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 18W-940-B rail-mounted projector

    Google翻訳”,
    Kanlux BTL LED は、Kanlux TEAR システムおよび大部分の 3 回路レール システムに適合する新しい設計の照明器具です。照明器具には、アダプターと一体化された電源が装備されています。 Kanlux BTL は、レンズと 15° ~ 45° の範囲で照明角度を調整できる指向性バージョンの照明器具です。オプションで眩しさを軽減するハニカム構造のディフューザーも使用可能です。 Kanlux BTL では、電力 (18W 28W 38W)、ハウジングの色 (白または黒)、光の色 (暖色またはニュートラル) を選択できます。 Kanlux BTL シリーズの照明器具は演色評価数 Ra 90+ が高く、その高品質は 5 年間の保証によって証明されています。
    仕様
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    技術仕様
    • Unique ref35653
    • コレクションセットBTL LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight