製品の公開
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Google翻訳”,
    Kanlux BTLW LED は、Kanlux TEAR レール システムおよび大部分の 3 回路レール システムに適合する新しい設計の照明器具です。照明器具には、アダプターと一体化された電源が装備されています。 Kanlux BTLW は、光を拡散する乳白色のランプが特徴で、120°の広い視野角を提供します。 18W、2 つのハウジング色 (白または黒)、および 2 つの光の色からお選びいただけます。一般照明として、また照明器具の広い照明ビーム角度が必要な場所など、家庭環境に最適です。
    仕様
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    技術仕様
    • Unique ref35664
    • コレクションセットBTLW LED
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight