製品の公開
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp
    Kanlux

    BENO ECO 20W CCT O B ceiling lamp

    Google翻訳”,
    クラシックなデザインのKanlux BENO ECOモダンシーリングランプをご覧ください。ポリプロピレン(PP)製のこのシーリングランプは、115 lm/Wという優れた発光効率を誇り、低消費電力で優れた照明効果を実現します。Kanlux BENO ECOは、丸型で、出力は12W、20W、30W、40Wからお選びいただけます。エレガントなホワイトまたはマットブラックのカラーバリエーションは、どんなインテリアにも完璧に溶け込みます。IP65保護等級のBENO ECOは、防塵・防滴性に優れ、屋内外を問わず理想的なソリューションです。スチール製の取り付けアダプターとクイックコネクターが付属しており、設置が簡単かつ迅速です。さらに、ジャンクションボックス内の「DIPスイッチ」で色温度を選択できるため、お好みに合わせて照明を簡単に調整できます。
    技術仕様
    • Unique ref38383
    • コレクションセットBENO ECO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    関連
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire