製品の公開
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Google翻訳”,
    Kanlux TIBERI PRO は埋め込み型照明器具であるため、吊り天井と完全に互換性があります。通路、衛生施設、オフィスや小売エリアを完璧に照らします。これらのダウンライトの利点には、50,000 時間の耐用年数、自然色の優れた再現 (CRI>90)、最大 105lm/W の発光効率、および 5 年間の保証が含まれます。 Kanlux TIBERI PRO 照明器具の保護等級 (IP44/20) が強化され、ほこり、粒子、湿気から保護されます。
    仕様
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    技術仕様
    • Unique ref35674
    • コレクションセットTIBERI PRO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire