製品の公開
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940W downlight

    Google翻訳”,
    Kanlux TIBERI PRO NT は、表面実装型ダウンライトのファミリーです。同じサイズで 2 つのワット数 (20W と 30W)、2 つの色 (白と黒) をご用意しています。 Kanlux TIBERI PRO 照明器具は、主に高い気密性 (IP54) と高い演色評価数 (Ra> 90) を特徴としていますが、ブラケットを使用して天井に簡単に取り付けることもできます。 Kanlux TIBERI PRO NT 照明器具は、5 年間の保証によって確認された高品質のコンポーネントです。
    仕様
    • TIBERI PRO NT30W-940W *OPRAWA LED
    技術仕様
    • Unique ref35678
    • コレクションセットTIBERI PRO NT
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire