製品の公開
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
    Kanlux

    STONO 585 N garden light

    Google翻訳”,
    Kanlux STONO N 照明器具は、誰もが認めるガーデン ヒット製品です。直径 31 ~ 78 cm のボール型で、石を模しています。ロックガーデンや低木の周囲にぴったりフィットします。各照明器具には、照明器具を地面に埋め込むためのスパイクと長い電源ケーブル (3 メートル) が装備されています。Kanlux STONO N は、交換可能な光源用の照明器具です。
    仕様
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    技術仕様
    • Unique ref36593
    • コレクションセットSTONO N
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)565
    • 幅(mm)585
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)5.67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000301
    • ETIM 名Luminaire bollard