製品の公開
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Google翻訳”,
    Kanlux AGOR PRO投光器は、スポーツ施設、生産工場、工場や倉庫のファサードなどに最適な、モダンで耐久性の高い照明ソリューションです。100W、150W、200Wの3種類の定格出力と、対称型(140 lm/W)と非対称型(135 lm/W)をご用意しています。IP65の気密性、IK08の耐久性を備え、外部要因にも効果的に耐性があります。鋳造アルミニウム製の堅牢な構造、強化されたラジエーター、そして最大270°の角度調整により、長寿命と多用途性を実現しています。4000Kのカラーで動作し、5年間の保証が付いています。保護グリッドなどのアクセサリもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique ref38422
    • コレクションセットFL AGOR PRO
    • コレクションLighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)387
    • 幅(mm)346
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)3.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight