製品の公開
CAP Podium - ø290mm
CAP Podium - ø290mm
CAP Podium - ø290mm

    CAP Podium - ø290mm

    Google翻訳”,

    キャップポディウム(デザインロジャーパーソン2021)は、2014年に最初に発表されたキャップテーブルにその起源をたどります。キャップポディウムを単独で、またはさまざまな高さのグループで、広いスペースの部屋の仕切りとして、植物などの装飾要素として、またはアートワークを表示します。

    仕様
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    技術仕様
    • Unique refCAP-CA5-29xx
    • コレクションセットTable
    • コレクションCAP Podium
    • 公開日2021-07-09
    • エディション1
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)290
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 15
    • OmniClassタイトルResidential Tables
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ