製品の公開
KANECCT - Table 700x700

KANECCT - Table 700x700

Google翻訳”,

Kanecct(Olle Salmonsson 2017)テーブルシステムは、脚フレームとテーブル間の接続テーブルトップを備えたテーブルで構成されています。テーブルは一人で簡単に扱えます。 Kanecctは、柔軟性が重要な場合に理想的です。部屋は、個別のテーブルを備えたものから1つの長いテーブルを備えたものに、または最大の座席を提供することからまったく座席を提供しないことへとすばやく変えることができます。テーブルを積み重ねて、床面積を解放することができます。接続するテーブルトップをトロリーに保管するか、壁に掛けます。

テーブルの幅は700mm、長さは600、700、1250mmです。脚は白または黒の火薬でコーティングされた鋼で提供されます。接続するテーブルトップの幅は700mm、長さは700、1250、1850mmです。すべてのテーブルトップと接続するテーブルトップは、オーク、バーチ、またはアッシュのベニヤのトップ、アッシュの標準的なステイン、および白い艶をかけられたオークまたはアッシュを備えたフレーム構造で作られています。トップスは、ラミネート(ホワイト、ブラックマット、オーク、バーチ、アッシュ)とブラックデスクトップでもご利用いただけます。各テーブルの下側には、吸音パッド、スタッキング、安全カバーが含まれています。

技術仕様
  • Unique refKC2-70
  • コレクションセットTable
  • コレクションKanecct
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)725
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBooths and Tables
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ