製品の公開
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase

    Ondulé Screen - Showcase

    Google翻訳”,

    Ondulé Screen(2026年デザイン、アントン・ビョルシング)は、木製の質感が特徴的なモジュール式のルームディバイダーです。柔らかな波打つような曲線を描くファサードが空間を包み込み、同時に開放感と居心地の良さを感じさせます。各モジュールは単独で使用することも、複数連結して部屋の中に部屋を作ることも可能です。Ondulé Screenは、OnduléおよびOndulé Clubのシーティング家具をベースに開発されました。フレーム、支柱、フェルト付きの脚部は、無垢のオーク材、アッシュ材、標準ステイン仕上げ、ホワイトピグメント仕上げのオーク材、またはアッシュ材を使用しています。

    表面仕上げは透明ラッカーです。ロッド間の波状の充填材は、アンスラサイト、ライトグレー、ベージュの色の成形フェルトです。

    仕様
    • Ondulé Screen is available in two heights 1040, 1700 mm and two widths 915, 1245 mm. The low model is available in two versions; transparent without felt or filled with felt. The higher model is available in three versions; fully filled with felt, filled at the bottom and transparent at the top or completely transparent with only the round rods as a screen. The connection fitting is screwed to the bottom of the outer post on a predetermined side in pre-drilled holes with which you easily connect the modules without the need for any tools.

      As accessories, there are two sizes wooden box with dovetail joints, for plants, bottles, pens or whatever you need to store. The boxes are hung on the modules using black metal brackets in two different lengths. There is also a hanging hook for clothes or bags.

      The different modules come assembled and are easy to disassemble when it's time to freshen them up.

      Ondulé Screen is useful in environments that you want to completely screen off, create a room within a room or want to screen off at the bottom but still have contact with people behind the room divider.

    技術仕様
    • Unique refondule-screen-showcase
    • コレクションセットRoom divider
    • コレクションOndulé Screen
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2026-05-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル繊維フェルト
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture

    対応地域

    ヨーロッパ