製品の公開
Pivå - Rectangular Table 2400x1200

Pivå - Rectangular Table 2400x1200

Google翻訳”,
Pivå(2022)は、無垢材を使用した一連の台座テーブルで、それぞれが集まって出会うことができる自然な環境を作り出しています。台座の形は、緑豊かな木の雄大な幹が、立っている地面に出会って根を広げる方法に触発されています。ベースの形はシンプルでわかりやすいように見えるかもしれませんが、実際には、長期的な安定性と耐久性を提供するために特別に設計された複雑な構造です。目的は、木の板のすべての材料を最大限に活用して、無駄がないようにすることでした。最初に、板は多数の断片に切断されます。次に、これらをシャッフルして混合してから、層ごとに再組み立てし、注意深く粉砕して、ベースの最終的な流体ラインを生成します。このプロセスは、木の自然な色合いを強調し、木目を強調します。心材の成長リングは、ほぼ花のような効果を生み出し、各テーブルに独自のパターンとアイデンティティを与えます。 Pivåコレクションは、あらゆる種類の部屋、設定、コンテキストに対応するさまざまなタイプのテーブルで構成されています。それらの中で最大のものは、理想的な会議用テーブルやダイニングテーブルを作るのに十分な大きさです。中型のテーブルは、カフェでの使用や、自発的で非公式な会議に最適です。最小のものは、コーヒーテーブルとして、または展示されている植物やオブジェクトの印象的な台座として使用できます。
仕様
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
技術仕様
  • Unique refpiva-pv1240120
  • コレクションセットTables
  • コレクションPivå
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ