製品の公開
Sander Conference & Lounge - Showcase

Sander Conference & Lounge - Showcase

Google翻訳”,

サンダー カンファレンス (デザイン ロジャー パーソン 2023) イージーチェアは、カール アンダーソン & ゾーナーの歴史を 1950 年代に巻き戻します。当時、丸太小屋の家具であるスヴェンスク ファーは、ドイツのビアシュトゥーベ スタイル (パイン材で作られた頑丈な木製家具) にインスピレーションを得たものでした。優雅に湾曲したベニヤの背もたれと穏やかなラインを備えたサンダーは、優れた座り心地と独自の独特のデザインスタイルを組み合わせた、丸太小屋のアームチェアの現代版です。カバードバックパッドを追加することで快適性がさらに向上します。無垢材の肘掛けは、椅子の優しい表情と機能を再現するために、機械加工、研磨、バフ仕上げが施されています。

Sander Conference は、布張りの座面、カバーなしまたは布張りの背もたれ、肘掛けの有無に応じて選択できます。選択可能な足回りは無垢材の脚付きです。フェルトの足。高さ調節可能な金属製の 4 つ星ベースには、硬い表面用のフェルト製の脚、または柔らかい表面用のプラスチック製の脚が装備されています。ご注文時に指定してください。 4 つ星ホイール スタンド (ロック不可)、シートは固定または調整可能からお選びください。金属製のスタンドを備えたイージーチェアには、黒色の粉体塗装またはマットポリッシュ仕上げと回転式が用意されているという共通点があります。

仕様
  • Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

    The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander Conference is a pretty easy chair with a wooden feel and is suitable for tables to socialize around, such as in the home and in public spaces.

技術仕様
  • Unique refSander-Showcase
  • コレクションセットSeating
  • コレクションSander
  • 公開日2023-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 23 13 19
  • OmniClassタイトルResidential Benches
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.1 4.1 (139)
5つ星のうち4.7 4.7 (29)