製品の公開
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black

    Google翻訳”,
    • お客様のニーズに合わせて、Katrin ハンド ドライ ロール ティッシュの幅広い品質をご利用いただけます。 • 低、中、高の人の出入りが多い洗面所で消費量を制御できます。 • スマートな紙分配オプション。自動シート供給または手をかざすだけで起動する目立たない「隠しタオル」モードから選択でき、究極の利便性を実現します。 • 容量のニーズに合わせて調整可能な遅延設定により、操作に柔軟性がもたらされます。 • 大容量オプション、ロールあたり 800 枚の S 設定により、人の出入りが多い場所でも最適な手乾燥が保証されます。3 種類のシート長さ (S、M、L) を選択できます。 • 効率的な用紙利用。無駄を最小限に抑え、各ロールの用紙使用率を最大化するように設計されています。 • 消費電力が非常に低い LR20 1.5V 電池 4 個 (別売) で動作します。充電式電池は使用しないでください。 • ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC (ポリカーボネート) 製で、厳しい環境でも耐久性を保証します。耐久性があり長持ちし、寿命が尽きたらリサイクルできます。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠しています。 • Katrin System Hybrid ディスペンサーは電池で動作します。ただし、電池が切れた場合は機械的に組織を分配することもできるため、電池を交換できるまでデバイスは動作し続けます。 • Katrin System Hybrid ディスペンサーのインテリジェント センサー システムは、動作半径内に手を置くと自動的に起動します。半径の範囲は 3 つの異なる設定で調整でき、さまざまな感度要件に対応できます。
    技術仕様
    • Unique ref84753
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションHAND TOWEL DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)397
    • 幅(mm)322
    • 奥行き(mm)216
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)2.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント