製品の公開
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black

    Google翻訳”,
    • 通行量の多いスペースに適した高性能ハンドタオルディスペンサー • 折りたたんだハンドタオルがすべて収まる、オープンで柔軟なディスペンサーソリューション。当社の選択の自由というコンセプトの一環です。 • 長持ちするディスペンサー ソリューションを提供します。 • 訪問者に 1 枚ずつ提供するので、消費量を制御できます。 • 複数の設定により、さまざまな幅のハンド タオルに簡単に調整できます。 • ディスペンサーに補充するときにハンド タオルを所定の位置に保持する調整可能な「サイド リブ」により、ディスペンサーへの装填が簡単です。 • 訪問者に 1 枚ずつ提供するので、衛生的に消費量を制御できます。 • 蓋は 2 段階に開くため、誰でも簡単に扱えます。 • ラッチを使用して蓋を開いた位置で固定します。 • 両側をロックするため、どのようなスペースにも簡単に設置でき、キーレス機能も利用できます。 • 透明なバックプレートで簡単に設置できます。 • 透明なサイド プレートにより、補充時期が簡単にわかります。 • 最大 733 組の手を効果的に乾かします* • 補充時間が 50% 短縮され、清掃に多くの時間を費やすことができます** • 当社のハンド タオル M ディスペンサーよりも 90% 多くの紙を供給できます
    技術仕様
    • Unique ref89741
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションHAND TOWEL DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)338
    • 奥行き(mm)146
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国オランダ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント