KegcoのスタイリッシュなHK38BSU-2ダブル蛇口デジタルアンダーカウンターケゲレーターは、用途の広いデザイン、使いやすいデジタルコントロール、高品質のドラフトディスペンスシステムを備えており、ホームバーを完成させるために利用できる最高のデュアルタップビルトインクグディスペンサーになります。キッチン、またはゲームルーム。 3200サームで、クラスで最も強力なコンプレッサーを備えており、比類のない冷却を保証して、迅速な回復と温度プルダウンを実現します。また、市場で入手可能な最も広い温度範囲の1つを誇り、華氏23度から59度の範囲に設定して、おいしいケグビール、コーヒー、コンブチャ、さらにはワインをディスペンスできます。 HK38BSU-2には、Kegco独自の2タップドラフトディスペンスシステムが付属しており、必要なすべてのプレミアムコンポーネントが印象的な価値で詰め込まれています。究極の衛生のために、KegcoのX-CLUSIVEプレミアムダイレクトドローキットには、ステンレス鋼ドラフトタワー、2つのステンレス鋼蛇口、および100%ステンレス鋼接触用のステンレス鋼プローブ付きの2つの樽カプラーが含まれています。 2製品のProシリーズダブルゲージレギュレーターにより、耐食性のある電気赤色エポキシコーティングCO2タンクをいつ補充する必要があるかを簡単に確認できます。何よりも、このビールディスペンサーには、樽の間でディスペンスシステムをきしむように清潔に保つのに役立つデラックスハンドポンプ加圧洗浄キットが付属しています。この専用キットに含まれるプレミアムビールパーツのおかげで、ビールが最適な品質で提供されているという安心感を味わうことができます。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #UndercounterKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |