KegcoのHK38SSU-L-2デジタル屋外アンダーカウンター左ヒンジ樽用冷蔵庫は、バーベキューやプールパーティーを次のレベルに引き上げるために利用できる最高の2タップ樽用冷蔵庫です!ビルトインまたは自立型で使用できる多用途のフロントベント設計と、屋外での使用に適した耐久性のあるステンレス鋼の外装を誇るこのビールディスペンサーには、高品質のビール部品がすべて含まれた完全装備のプレミアムダイレクトドローキットが含まれています最大2つの樽から同時にディスペンスする必要があります3200BTUで、クラスで最も強力なコンプレッサーを備え、より迅速な回復と温度プルダウンのための無敵の冷却を提供します市場で最も広い23〜59度の温度範囲により、この樽クーラーが可能になりますビールコーヒーコンブチャの樽、さらにはワインを分配するために使用されます!自分の裏庭やパティオでお気に入りの飲み物の樽をこれまで以上に簡単にディスペンスできるようにするために、Kegcoには、HK38SSU-L-2にプレミアムドラフトディスペンスシステムが含まれています。これには、必要なすべてのプレミアムコンポーネントが印象的な価値で含まれています。あなたが好きになること! Kegcoは、磨かれたステンレス鋼ドラフトタワーを備えたこのプレミアムキットを設計しました。2つのステンレス鋼金属蛇口と2つの樽カプラーとステンレス鋼プローブを使用して、ビールが樽からガラスまでの100%ステンレス鋼金属部品にのみ接触するようにします。耐食性の赤いエポキシコーティングされたCO2タンクをいつ補充する必要があるかを知るPSIとタンクに残っているCO2の量の両方を測定するProシリーズデュアルゲージレギュレーターが含まれています最大限の利便性のために、Kegcoには加圧されたデラックスハンドポンプも含まれていますディスペンスシステムを定期的に清掃しやすいクリーニングキットこの専用プレミアムキットでは、便利さと信頼性のためにすべてのドラフトディスペンスコンポーネントを選択しているため、自分の裏庭でおいしいドラフトビールを次から次へと楽しむことができます。これからの年!
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #OutdoorKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator #OutdoorUndercounterKegerator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |