KegcoのK209SS-1単層樽用冷蔵庫は、店で購入した生ビールの樽を分配するために必要なすべてが含まれているステンレス鋼のドアを備えた高品質の樽ビールクーラーです。冷たくておいしいビールを注ぐために必要なすべての機器が揃っており、2つの調節可能な収納棚を備えた通常の冷蔵庫に簡単に変換することもできます。フルサイズの1/2バレル樽をディスペンスシステムやケース、またはお気に入りの冷たい飲み物と一緒に簡単に収容できる十分な大きさのインテリアが自慢です。ステンレス製の内部フロアプレートは、ビール樽の重量をキャビネットの床に均等に移動させることで耐久性を提供し、樽をスムーズに出し入れすることができます。その汎用性により、自宅で生ビールをいつでもタップしたい場合に最適です。また、追加のオール冷蔵庫の追加の保管スペースも提供します。 Kegco K209SS-1ドラフトビールディスペンサーは、家庭で使用するのに静かでエネルギー効率が良いです。簡単なロールキャスターを使用すると、樽ディスペンサーをパーティーに連れて行く部屋に簡単に移動できます。また、所定の位置に配置すると、ユニットが転がるのを防ぐためにロックされます。このビール冷蔵庫は、黒い側面と上部にステンレス鋼のドアがあり、家で冷たい生ビールをディスペンスするのに最適です。また、食器洗い機で簡単に取り出して掃除できるプラスチックグリル付きの埋め込み式ドリップトレイと、マグカップやグラスが滑り落ちないようにする魅力的なクロームセーフティレールがあります。これらの樽クーラーには、樽以外に必要なものがすべて含まれています。 CO2タンクは空で出荷されるため、現地で充填する必要があります。これらのケゲレーターは、フルサイズ、ポニー、またはクォータースリム樽1個、5ガロンの商用樽2個と5ガロンの自作樽1個、または最大3個の5ガロンを保持できます。自作樽。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |