KegcoのK309X-1デジタルKegビール冷蔵庫は、マットな黒いキャビネットとなめらかな黒いステンレス鋼のドアで設計された、エレガントでエネルギー効率の高い自立型の樽用冷蔵庫です。黒のステンレス鋼は、標準のステンレス鋼よりも多くの汚れ、指紋、水滴、および縞に抵抗する独特の黒黒鉛の色調です。ほとんどのステンレス鋼の表面は指紋に強い仕上げがなく、新しい外観を保つために特別な研磨が必要になります。黒のステンレス鋼は、特別な研磨を必要とせずに簡単に掃除できます。湿らせた布に続いて柔らかいタオルで掃除するだけです。このKegCoolerは、Kegco keg冷蔵庫に期待されるのと同じ高品質で魅力的なスタイリングに加えて、取り外し可能でお手入れが簡単なドリップトレイ、簡単なローリングキャスター、クロームガードレールなどの便利な追加機能を備えています。メガネが上から滑り落ちるのを防ぎます。また、利用可能な温度範囲を広げ、華氏または摂氏での温度設定を簡単に表示できるデジタル温度制御を備えており、ボタンを押すだけで温度を簡単に上下に調整できます。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |