Kegco KOM30X-1デジタルコンブチャレーターは、デジタル機能とより広い利用可能な温度範囲をコンブチャディスペンスシステムに追加します。紅茶キノコのコーネリアス樽をディスペンスするために必要なものがすべて揃っています。これで、特定の温度設定を確認し、ボタンを押すだけで簡単に設定できるようになりました。さらに、より正確な温度制御のために利用可能な温度範囲が広くなりました。 Kegco KOM30X-1は、マットな黒のキャビネットとなめらかな黒のステンレス鋼のドアで設計されており、あらゆる装飾を引き立てるモダンな外観になっています。黒のステンレス鋼は、標準のステンレス鋼よりも多くの汚れ、指紋、水滴、および縞に抵抗する独特の黒黒鉛の色調です。ほとんどのステンレス鋼の表面は指紋に強い仕上げがなく、新しい外観を保つために特別な研磨が必要になります。黒のステンレス鋼は、特別な研磨を必要とせずに簡単に掃除できます。湿らせた布に続いて柔らかいタオルで掃除するだけです。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #KombuchaDispenseSystem #Kegerator #Keg #DigitalKombucharator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |