ゲストや顧客に高品質のチルド飲料を提供することを真剣に考えている場合は、コマーシャルバーまたはホームバーにこの4タップの樽用冷蔵庫が必要です。 Kegcoステンレス鋼XCK1B-44重蛇口は、樽型冷蔵庫の究極のカスタマイズとサービスオプションを提供します。最大4つの5ガロン樽を保持する機能を使用すると、さまざまな飲み物を簡単に提供できます。頑丈でポリウレタンで断熱されたステンレス鋼構造のおかげで、商業環境に適したこのKegco樽クーラーはETL衛生認定を受けています。 1/7 hpのコンプレッサーとファンによる強制冷却により、ビール樽をより低温に保ち、低温で高速に保ちます。発泡ポリウレタン断熱材と磁気ドアガスケットは、オゾンに優しいR134a冷媒で冷却された空気の損失を防ぐことにより、温度を低く一定に保つように機能します。業務用および家庭用に適しており、4a1 / 21 / 2ロッキングキャスターが取り付けられているこの樽用冷蔵庫は、屋外またはケータリングにも使用できます。あなたの樽冷蔵庫は、頻繁な使用、樽の交換、および商業環境に関連する損傷に耐えるステンレス鋼の蛇口とブラシをかけられたステンレス鋼の鋼製ドラフトタワーのおかげで、長い間滑らかで美しいままになります。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg #FourFaucetKegerator
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |