Kegco XCK-1S商用樽用冷蔵庫は、トレンディなバーや自分だけの男の洞窟での使用にも同様に適しています。この樽ビールクーラーは、レストランや試飲室などの小売環境の乱用に耐えられるように耐久性を備えて構築されていますが、キッチンからパティオに簡単に移動できるほど小さくて持ち運びに便利です。これは、ETLおよびETLサニテーションリストに記載されており、NSFに準拠しており、ドラフトビールディスペンサーの広く受け入れられている製品安全基準の要件を満たしていることを保証します。 XCK-1Sは、ビール、ワイン、または冷製コーヒーをタップで提供したい中小企業に最適で、自宅のプロのように手頃な価格で提供できます。 4インチのロッキングキャスターにより、このビールディスペンサーの移動が簡単になり、内蔵のドリップトレイとスチール製の内部により、掃除が簡単になります。蛇口までずっと冷えています。空冷式の直径3インチのブラッシュドステンレス鋼ドラフトタワーとステンレス鋼蛇口が付属しているため、ビール販売業者から直接抽選が提供される場合は、すべて準備が整っています。ディスペンスシステムのコンポーネントは含まれていません。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |