Kegco XCK-2460S商用樽用冷蔵庫は、パブ、レストラン、バー、イベントに最適です。この樽クーラーは、3つのフルサイズの樽または小さい樽の組み合わせを収容するのに十分な内部スペースがあり、2つの樽から一度に分配できる2つの単一の蛇口タワーを備えています!強制空気冷凍により、樽内のビールは氷冷状態に保たれ、ホースは冷気を各ビールタワーに送り、ラインが蛇口まで完全に冷却されるようにします。これらの樽用冷蔵庫には、2つの頑丈な調節可能な棚が含まれており、究極の汎用性を提供します。缶やボトルを保管したり、片側でマグカップを冷やしたりしながら、反対側から5ガロンの樽を複数分配することができます。内蔵のドリップトレイは、グラスに水を入れて外部の排水管に送った後の滴をキャッチし、毎日のメンテナンスを簡単にします。頑丈なXCK-2460Sは、商用利用の要求に耐えるように設計されています。魅力的なステンレス製の内外装と、ステンレス製の床にある重い樽の衝撃を軽減するゴム製のフロアマットが特徴で、長年にわたって信頼できる性能を提供することは間違いありません。ユニット内のライトがキャビネットを便利に照らし、ディスペンスシステムの調整を簡単にします。冷気をドラフトアームに送り、ビールをドリップトレイから外部ドレンに排出するキャビネット内のホースは、邪魔にならないように効率的に押し込まれます。冷却ユニットは、樽用冷蔵庫の前面から使用できるため、自立型と組み込み型の両方のアプリケーションで使用できます。この樽用冷蔵庫は、3つのフルサイズまたはポニー樽、最大5つのクォータースリム樽、および最大9つの5ガロン樽(外部CO2タンク付き)に適合します。ディスペンスキットは含まれていません。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |