Kegco XCK-2472B商用樽用冷蔵庫は、パブ、バー、レストラン、イベントに最適です。このビールディスペンサーは、3つのフルサイズの樽または小さい樽の組み合わせを収容するのに十分な内部スペースがあり、1つのシングル蛇口タワーと1つのデュアル蛇口タワーを備えており、一度に3つの樽からサービスを提供できます!強制空気冷凍により、樽内のビールは氷冷状態に保たれ、ホースは冷気を各ビールタワーに送り、ラインが蛇口まで完全に冷却されるようにします。このビールディスペンサーには、2つの頑丈な調節可能な棚が含まれており、究極の汎用性を提供します。缶やボトルを片側に保管しながら、反対側から複数の5ガロン樽を分配することができます!内蔵のドリップトレイは、グラスに水を入れて外部の排水管に送った後の滴をキャッチし、毎日のメンテナンスを簡単にします。耐久性に優れたXCK-2472Bは、商用利用の要求に耐えるように設計されています。滑らかな黒の外装仕上げと魅力的なステンレス鋼のトップ、ステンレス鋼の内壁と天井、ステンレス鋼の床の重い樽の衝撃を軽減するゴム製のフロアマットを備えた頑丈な鋼構造が特徴で、信頼できる性能を確実に提供します長年。内部照明がキャビネットを便利に照らし、ディスペンスシステムの調整を簡単にします。冷気をドラフトアームに送り、ビールをドリップトレイから外部ドレンに排出するキャビネット内のホースは、邪魔にならないように効率的に押し込まれます。冷却ユニットは、ケゲレーターの前面から使用できるため、ケゲレーターは自立型と組み込み型の両方のアプリケーションで使用できます。この樽用冷蔵庫は、3つのフルサイズまたはポニー樽、最大6つのクォータースリム樽、および最大11の5ガロン樽(外部CO2タンク付き)に適合します。ディスペンスキットは含まれていません。
Amazon.comで紹介されているように
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |