製品の公開
Collection Boreal colour White Wall Tiles
Keraben
アーカイブ

Collection Boreal colour White Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
仕様
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
技術仕様
  • Unique refboreal_white_revestimientos
  • コレクションセットWall Tiles
  • コレクションBoreal
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-07-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC301317
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 17
  • OmniClassタイトルClay Based Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES