製品の公開
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Google翻訳”,

    LUNDHS Baltic Greenは、中型の丸い粒子を持つ、緻密で均一な深緑色の花崗岩です。フィンランド南東部の山からPalinGranitによって採石され、壁の装飾とパネルの仕上げとサイズを選択してパネル/タイルにカットされます。住宅用と商業用の両方に適しています。

    4つの異なる仕上げで利用可能:

    *ポリッシュ(滑らか、光沢)
    *研ぎ澄まされた(滑らかな、マットな)
    *愛撫(テクスチャ、光沢)
    *シルク(テクスチャ、マット)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • コレクションセットWall panels/Tiles
    • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
    • Uniclass2015詳細Natural stone panels
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13 11
    • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米