製品の公開
KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1, floor slab
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1, floor slab

Google翻訳”,
リフティングステーションミニリフトS黒色カバー付きポンプ容量:7リットルコンクリートスラブ/床に設置するためのポリエチレン貯蔵チャンバー、設置深さ(D)330〜460 mm、横方向入口Ø50mm。設置面積600×600mm。上部セクションとカバー垂直方向および横方向に調整可能な上部セクション、現場でのタイリング用の黒/凹型カバー、統合ドレン、ポリマー製、荷重クラスK 3、防湿シーリングフランジ付き。ポンプ下水なしの廃水用の単一の取り外し可能なKTPポンプ、フロートスイッチ、マルチベーンインペラー、統合された逆止フラップ、圧力パイプ接続40mm。 •システムのタイプ:シングルポンプ•色:黒•廃水のタイプ:非糞便廃水•設置:建物内-コンクリート床スラブへの設置•標準:EN 12050-2•カバーのタイプ:カバー付きカバープレート•カバーの色:黒•ロック:はい•荷重クラス:K3•長さ:460 mm•幅:380 mm•取り付け深さT:330mm-460 mm•入口公称サイズ:DN50•圧力パイプ接続(DN):32•圧力パイプ接続(外径):40mm•自由固形物通路:10mm•逆流防止装置:一体型•有効容量:約7.0 l•正味重量:11.5 kg•ポンプタイプ:KTP300•ポンプ数:1•インペラータイプ:マルチベーン渦インペラー•ポンプ制御:フロートスイッチ•ポンプ容量:最大。 8.0m³/h•ポンプの高さ:最大。 6 m•ポンプ中温、連続(最大):35°C•公称電力(P2):0.21 kW•入力電力(P1):0.34 kW•動作電圧:230 V DS•公称周波数:50 Hz•速度: 2800 1 / min•公称電流:1.6 A•定着:C 16 A•保護等級(ポンプ):IP 68(3mウォーターヘッド)•動作モード:S1•過熱スイッチ:統合•ポンプメインケーブルの長さ:5 m•ポンプ接続ケーブルの種類:H07RN-F 3G1.0mm²•電気接続の種類:Schuko(アース接点)2ピン*
仕様
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 460 mm • Width: 380 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 330-460mm • Usable volume: 7 l • Inlet nominal diameter (DA): 60 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • Conveyor • Pump: KTP 300 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6 m • Delivery rate max .: 8 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.34 kW • Power P2: 0.21 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 1.6 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 11.8 kg • Net weight: 10.8 kg
技術仕様
  • Unique ref280570S
  • コレクションセットMinilift S
  • コレクションPump technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 幅(mm)380
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)11.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島