製品の公開
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Google翻訳”,
バスルームドレンクラシックラテラルアウトレットスロットカバー付き外径Ø(mm):Ø50ABS製取り外し可能な臭気トラップ付き、水高50 mmのシール、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置エリア220×180mm上部ABSカバー付き:現場タイリング用の凹型ポリマードレンカバー110×110 mm、クラスK3またはステンレス鋼AISI304、クラスK3製のスロット付きカバー100×100mm
技術仕様
  • Unique ref40150-20
  • コレクションセットClassic
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)