製品の公開
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Google翻訳”,
バスルームドレンクラシックラテラルアウトレット標準スロットカバー付き外径Ø(mm):Ø75ABS製取り外し可能な臭気トラップ付き、水高50 mmのシール、固定リップシール付き。排水能力0.8l/秒の流量。設置面積220×180mmABSのVariofix浅いベッド上部セクション、EN1253-1およびDIN18534-1-W3-Iに準拠した非取り付け防水膜付き浅いベッドシーリングカバー:デザインカバー楕円形120×120mmおよびステンレス鋼AISI304で作られたリム、タイルの厚さ8〜21 mm、クラスL 15;標準のスロット付きカバー95×95mm、ステンレス鋼AISI 304製、タイルの厚さ6〜14 mm、クラスK 3またはスロット付きカバー138×138mm、リムはステンレス鋼AISI 304製、タイルの厚さ8〜16 mm、クラスL 15
技術仕様
  • Unique ref40170-50
  • コレクションセットClassic
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト