製品の公開
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, without heating
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, without heating

Google翻訳”,
KESSEL-平らな屋根の表面用の屋根排水DN70、加熱なし「平らな屋根の表面用のEcoguss屋根排水は、点排水に使用され、圧力シールフランジと砂利トラップが装備されています。リサイクル可能な複合材料Ecogussは最高を満たします防音要件、攻撃的な媒体に対する耐性、400℃までの温度に耐えることができ、永久に腐食のない表面を備えています。ビチューメンとポリマーのクランプまたは溶接には、ステンレス鋼製のボルトとネジを備えた圧力シールフランジが使用されますビチューメンシート、ポリマーおよびエラストマーシーリングシート用。個別の等電位ボンディングは必要ありません。2500平方メートルを超える台形屋根面積については、KESSELサービスセンターにお問い合わせください。」 •標準:EN 1253、DIN 1986-100•公称サイズ(DN):70•外径(OD):78•加熱:なし•直径(mm):365•システム:200•ソケットバージョン:垂直•上部断面材料:エコガス•防水層ドレン本体:クリップフランジ•カバーの種類:砂利トラップ•カバーの色:黒•カバーの材質:ポリマー
仕様
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: without • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Form top section: round • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.045 kg • Net weight: 2.432 kg
技術仕様
  • Unique ref48370
  • コレクションセットRoof drain system 200
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト