製品の公開
KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

Google翻訳”,
KESSEL-Ecoguss排水ボディ接着フランジ、DN 50、垂直出口 "上部セクションと組み合わせて、Ecoguss排水ボディはポイント排水に使用され、リップシールと一時的な保護カバーが装備されています。リサイクル可能な複合材料Ecoguss最高の遮音要件を満たし、攻撃的な媒体に耐性があり、摂氏400度までの温度に耐えることができ、永久に腐食のない表面を備えています。出口ソケットは、SML鋳鉄パイプへの接続に適しています。個別の等電位ボンディングは必要ありません。 「」防火:オプションで利用可能なFire-KitまたはQuick-Fitを使用して最高の防火基準に到達します:耐火性クラスはR 30〜R 120(一般技術承認番号Z-19.17-1719、一般設計承認Z-19.53) -2414)•標準:EN 1253-1•公称サイズ(DN):50•外径(OD):58•20 mmの背水での排出速度(l / s):1,8•臭気トラップ:付属•直径( mm):348•システム:125•ソケットバージョン:垂直•ドレン本体の材質:エコガス•防水層ドレン本体:接着フランジ
仕様
  • • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.921 kg • Net weight: 1.309 kg
技術仕様
  • Unique ref48658
  • コレクションセットEcoguss
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト