製品の公開
KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

Google翻訳”,
上部セクションABSの浅いベッド上部セクション、密閉された防水膜付きスロット付きカバー200×200 mm、ステンレス鋼のリムAISI 304、滑り止め、クラスL 15、ねじ込み
仕様
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 320 mm • Height: 150mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 2.943 kg • Net weight: 2.33 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
技術仕様
  • Unique ref48978
  • コレクションセットSystem 200 upper sections
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト