製品の公開
KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

Google翻訳”,
DIN15999滑り止め300mmx300mmクラスMに準拠したステンレス鋼AISI304の上部セクション
仕様
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with ring inlet • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 112 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 300 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 9.428 kg • Net weight: 8.921 kg
技術仕様
  • Unique ref57435
  • コレクションセットSystem 200 upper sections
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト