製品の公開
KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

Google翻訳”,
シングルフラップバックウォーターバルブマルチチューブポリマー製接続カップリング*付き、すべてのパイプ材料に接続用Ø3201つの自動閉鎖フラップ
仕様
  • • Dimensions • Length: 825 mm • Width: 470 mm • Height: 490 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 300 • Outside diameter (OD): 320 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 310 - 335 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 35 mm • Gross weight: 25 kg • Net weight: 25 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
技術仕様
  • Unique ref71300
  • コレクションセットPipe flaps off NS 200
  • コレクションBackwater valves - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト