製品の公開
KESSEL-Square channel drain 6050100 stainless steel, B: 500, L: 953, H: 70
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Square channel drain 6050100 stainless steel, B: 500, L: 953, H: 70

Google翻訳”,
正方形/長方形のチャネルドレインFerrofixExpressステンレス鋼製AISI304材料の厚さ2.0mm-酸洗い浴で酸処理され、目に見えるカバーが研磨され、縦方向と横方向の傾斜があり、高さ調整用の脚があり、カバーを固定するための溶接距離格子が含まれています。ステンレス鋼の排水管。浅いベッドシールのチャネルプロファイル。接着エッジの深さは15mm、50 mmは外側に向かって全周に向けられ、マイタージョイントが溶接されています。カバー:ステンレス鋼AISI 304のスロット付きカバー、滑り止めR11、酸洗い浴で酸処理。メッシュ幅23×23mm、荷重クラスL 15(1.5トン)注:ストークから入手可能寸法W×L×H(mm):500×953×70
仕様
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 70mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 500 mm • Frame length: 953 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 29 kg • Net weight: 29 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
技術仕様
  • Unique ref6050100
  • コレクションセットFerrofix drain
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)953
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.3 4.3 (15)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)