製品の公開
KESSEL-Pipe flap valve 791000 made of polymer, Ø 1000
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Pipe flap valve 791000 made of polymer, Ø 1000

Google翻訳”,
パイプフラップバルブ接続カップリング*付き、すべてのパイプ材料への接続用Ø1000ポリマー製フラップ自動閉鎖。 EN1451-1に準拠したPVCパイプに接続するための入口/出口。
仕様
  • • Dimensions • Length: 495 mm • Width: 1,264 mm • Height: 1,330 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 1000 • Outside diameter (OD): 1,000 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 80 kg • Net weight: 80 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
技術仕様
  • Unique ref791000
  • コレクションセットPipe flaps off NS 200
  • コレクションBackwater valves - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト