製品の公開
KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber 915880A200 Ø 400, Ø200, cl. A

Google翻訳”,
地下設置用サンプリングチャンバーØ400カバークラスA•イン/アウトレット:Ø200•互換性:セパレーターのアウトレットパイプへの接続用•設置深さ(D):400 – 1300 mm(最小設置深さは切断することで達成できます) •落下高さ:120 mm(ご要望に応じて160 mm)•包括的:クランプリング付き伸縮式上部セクション、カバークラスA / B / D、密閉された防臭•延長:延長セクション付き600mmアート。番号。 915 402
仕様
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: A 15 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
技術仕様
  • Unique ref915880A-200
  • コレクションセットClass A sampling device underground
  • コレクションSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト