製品の公開
Auxiliary Power Supplies
Kidde Commercial

Auxiliary Power Supplies

Google翻訳”,

補助電源装置(APS)は、UL 864 第10版に準拠した電源装置です。24 Vdcのフィルタ付き安定化監視ユニットで、追加の通知装置回路(NAC)や、大規模通知/緊急通信(MNEC)および生命安全アプリケーション用の補助電源を簡単に構成できます。APSには、内部または外部バッテリーを監視および充電するための回路が含まれています。スチール製の筐体には、最大2個の24アンペア時のバッテリーを収納できます。APSには、4つのクラスB(2つのクラスAに変換可能)NACが搭載されています。これらは、APS独自のデュアル入力回路から1つまたは2つのグループでアクティブ化できます。APSには、ドアに取り付けられたAC電源インジケータLEDがあります。APSには、さまざまなモジュールを収納および給電できるスペースもあります。これには、Signature AA30またはAA50デュアルチャンネルオーディオアンプ、GSA-UIOモジュール、および/またはGSA-RELが含まれます。 MN-BRKT3Fも取り付け可能です。このブラケットには、MN-FNS4C2F3またはMN-FNS8C2F3イーサネットネットワークスイッチ、MN-FVPN VoIPモジュール、およびMN-COM1S通信モジュールを取り付けることができます。APSは6.5アンペアまたは10アンペアのモデルが用意されています。各出力回路の容量は3アンペアで、総電流はユニットの定格を超えてはなりません。

技術仕様
  • Unique refauxiliary-power-supplies
  • コレクションセットSafety Accessories, Infrastructure
  • コレクションPower Supply, System Support
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類配電
  • Uniclass2015コードPr_60_70
  • Uniclass2015詳細Power supply products
  • MasterFormat 2014 コード40 78 59
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Supplies
  • OmniClassNumber23-35 31 11
  • OmniClassタイトルPower Supply Devices